选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-R10X-10 安装辅助件

安装支架

主要优势一览

  • 安装支架
  • 简单且快速的安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R10X-10 技术数据

材料不锈钢
质量大约 14 g
尺寸
高度16 mm
宽度21,5 mm
长度65 mm
系列R100
R101
一般说明