选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

OMH-R101-Front 辅助安装件

安装夹

主要优势一览

  • 安装夹
  • 简单且快速的安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R101-Front 技术数据

材料塑料
质量大约 2 g
尺寸
高度18,5 mm
宽度17 mm
长度18,4 mm
系列R101
一般说明