选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL SET J03M-BK-7m 带插座的连接电缆

接线电缆

请联系我们了解预计的交货日期。91.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

CBL SET J03M-BK-7m 技术数据

针脚数3
结构类型直型插座
缆线自由端
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
防护等级IP20
连接电缆 带 3 针 JST 连接器
材料
主体PA66
电缆PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅ 3 mm
颜色黑色
线芯3 x 0.14 mm2
导线结构18 x 0,1 mm
长度L7 m (L)
质量大约 100 g
一般说明