选择您所在的国家/地区
ES*58-EC 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- EtherCAT 接口
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 30 位,多匝
- 两个带内置集线器的以太网连接器
- 嵌入式空心轴
- 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
- 状态 LED
- 提供不锈钢桌面外壳
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ES*58-EC 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 安全电流隔离,符合 EN 50178 标准 |
| 功耗 | P0 | 最大 2,5 W |
| 线性度 | ± 0,5 LSB ( 可达 12 位 ) ± 2 LSB ( 可达 16 位 ) | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA) | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 物理 | 以太网 | ||||||||||
| 传输速率 | 10 MBit/s / 100 MBit/s | ||||||||||
| 循环时间 | ≥ 65 µs | ||||||||||
| 连接器 | 以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 |
| 防护等级 | DIN EN 60529, 轴侧:IP65(无轴封)/IP66/67(有轴封) 外壳侧:IP66/67 不锈钢型 (INOX):完全达到 IP66/67 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 370 g (组合 1) 大约 840 g (组合 2) | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | ||||||||||
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | ||||||||||
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。