选择您所在的国家/地区
RHI90N 增量旋转编码器
主要优势一览
- 具有紧凑设计的外壳 ∅90 mm
- 空心轴 ∅45 mm
- 易于实现轴夹紧
- 高分辨率和精度









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
RHI90N 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 脉冲计数 | 最大 2500 |
| MTTFd | 140 a | |
| L10 | 50 E+9 转速为 1750 rpm 时 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC 或 5 V DC ±5% (请参见订购信息中的“输出电路”) |
| 空载电流 | I0 | 最大 70 mA |
| 输出类型 | 推挽,增量式,或 RS-422,增量式 (请参见订购信息中的“输出电路”) | |
| 电压降 | Ud | < 2,5 V (推挽,增量式) |
| 负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式) 最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式) | |
| 输出频率 | 最大 200 kHz | |
| 上升时间 | 600 ns | |
| 断电延时 | toff | 600 ns |
| 连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 | |
| 电缆 | ∅6.5 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,1 m |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 | |
| 发射干扰 | EN IEC 61000-6-4:2019 | |
| 抗扰度 | EN IEC 61000-6-2:2019 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz |
| UL 认证 | E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源 | ||||
| |||||
| 工作温度 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) ,可移动缆线 -20 ...70 °C (-4 ...158 °F),固定缆线 | |
| 存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 900 g | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 3500 min -1 | ||||||||||
| 起始扭矩 | ≤ 18 Ncm | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。