选择您所在的国家/地区
V15-G-BK2M-PUR-O2/CAN 带插座的连接电缆
带插座的 DeviceNet/CANopen 总线连接电缆,单端,M12弯头,A编码5针,PUR 电缆4芯双绞线黑色,屏蔽,UL许可,适用于拖链,户外
主要优势一览
- 适用于 DeviceNet 和 CANopen
- 适用于拖链
- 防护等级 IP66/IP68/IP69
- 抗微生物和水解
- 耐紫外线
- 耐盐水腐蚀
- 美国和加拿大 UL 认证
- 无卤
- 屏幕连接至针脚 1
- 屏蔽层连接至联接螺母
- 专门的设计可以防松弛和错误安装
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR