选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15-G-BK5M-PUR-O2/CAN 带插座的连接电缆

带插座的 DeviceNet/CANopen 总线连接电缆,单端,M12弯头,A编码5针,PUR 电缆4芯双绞线黑色,屏蔽,UL许可,适用于拖链,户外

主要优势一览

  • 适用于 DeviceNet 和 CANopen
  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 耐盐水腐蚀
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 屏幕连接至针脚 1
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。312.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-G-BK5M-PUR-O2/CAN 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581 , IEC 60332-1-2
无卤IEC 60754-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1
耐微生物DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐水解DIN EN 50525-2-21
耐油DIN EN 60811-2-1
UL 认证cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
柔性电缆-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至针脚 1 和螺钉连接
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,单次弯曲
护套剥离力max. 80 N / 500 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色2 号芯: 红色
3 号芯: 黑色
4 号芯: 白色
5 号芯: 蓝色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
(双绞线)
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L5 m
电缆代码SG [2(2 LI9Y 0.34 mm2)]VICVI11Y
拖链适用性
牵引链循环min. 3000000
运动速度max. 2,5 m/s
导线距离0,51 m
加速度max. 12 m/s2
质量278,25 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐盐水是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明