选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V3-GM-15M-PVC-ABG-Y263904 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8,3针,屏蔽,PVC线缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金触点
  • 印有“欧洲制造”的缆线
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-GM-15M-PVC-ABG-Y263904 技术数据

针脚数3 + 屏蔽
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M8
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 3 A
触点电阻< 10 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
易燃性把手:UL 94
规格连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
环境温度主体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
电缆,柔性: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
5 倍缆线直径,单次弯曲
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
屏蔽光栅 包覆率 85 %
长度L15 m
质量575 g
易燃性
触点支架HB
外壳V-2
一般说明