选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm 狭缝模板套件

可使用隙缝光阑检测非常小的零件

主要优势一览

  • 微型传感器中决定光形状的光阑孔径
  • 有利于检测尺寸非常小的零件
  • 最小物体尺寸为 1 mm
  • 自粘式安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm 技术数据

槽宽1 mm
物体尺寸最小 1 mm
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度< 35 °C
安装温度10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
盐雾 (240 h / 5%)
抗菌
额定电阻油
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
材料厚度0,07 ... 0,1 mm
材料模制 PVC 薄膜
质量大约 0,8 g
尺寸20 mm x 10 mm
宽度10 mm
长度20 mm
安装自粘
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 , 透明的
系列R100
R101
一般说明