选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQC35-10 50pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 64 位固定码
  • 提供 1280 位内存
  • 防护等级 IP68
  • 可从两面读写

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQC35-10 50pcs 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
芯片类型ICODE SLIX-S (NXP)
EEPROM1280 Bit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期10 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
存储温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
防护等级IP68
材料
外壳PA9T
安装
空气中是
质量≤ 1 g
尺寸
高度2 mm
直径10 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,50 件
一般说明