选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH-30H-01-3G-3D 安装辅助件

辅助安装件,30 mm

主要优势一览

  • 通过 ATEX 认证的超声波传感器用于 Zone 2 和 Zone?22 区域。
  • 带光滑外壳的 30 mm 圆柱形传感器适用的固定器
  • 安装在 3 ...12 mm 厚金属板中
  • 安装简单且设置精确
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-30H-01-3G-3D 技术数据

环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L , NBR    
开孔尺寸孔径 42,5 mm
t = 3 ... 12 mm
一般说明