选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,3针,PUR 电缆,户外用

主要优势一览

  • 抗微生物和水解
  • 耐盐水腐蚀
  • 适合户外使用(抗紫外线、耐臭氧)
  • 适用于拖链的耐油和耐磨损 PUR 电线
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金触点
  • 适用于拖链
  • 剥线 180 mm

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688 技术数据

针脚数3
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
触点电阻< 10 mΩ
导线电阻最大值 39 Ω/km
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-101:2008
易燃性主体:UL 94
行:UL 1581 Section 1061;IEC 60332-1-2:2004
无卤DIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1:2002
UL 认证cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2
最高许可工作电压max. 30 V
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度主体: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
电缆,固定式: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
电缆,柔性: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
电缆代码(4 Li9Y 0.50 mm2) 11Y
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PUR
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,5 mm ±0.15 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色 (类似于 RAL 7021)
芯数4
线芯横截面积0,5 mm2
导线结构28 x 0,15 mm ∅
1 根对称双绞线
长度L6,7 m
拖链适用性
牵引链循环min. 2000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离≤ 10 m
加速度max. 10 m/s2
质量210,38 g
易燃性
触点支架HB
外壳V-2
电缆cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2
一般说明