选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KLR-C09-1,25-3,0-K74 塑料光纤

塑料光纤 - 漫反射

主要优势一览

  • 同轴
  • 螺纹 M4 / M2.6
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLR-C09-1,25-3,0-K74 技术数据

传感器范围SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm
光纤长度l3000 mm ,可调
光纤直径d1,25 mm
适配器类型00
端件线程
弯曲半径最小 15 mm
光纤配置Fv详见尺寸图
发散角67 °
提供的附件塑料光纤切割刀
环境温度-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
材料
光学端面塑料
护套PVC
线芯塑料
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19
一般说明