选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SH-Lx-M20 保护外壳

VariKont L 适用的保护外壳和间隔块

主要优势一览

  • 防止污染和损坏
  • 外加螺丝,方便轻松安装
  • 可提供不同的缆线密封接头
  • 用于固定传感器的间隔块
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SH-Lx-M20 技术数据

环境温度- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
存储温度- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
防护等级IP67
材料
外壳PEI
外壳罩盖HD-PE
间隔元件ABS
可选附件电缆密封接头 CG.NA.*
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。