选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-M8-500 面板插座

面板插座,M8,4针

主要优势一览

  • 前部/螺丝安装
  • 无卤绞合线
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-M8-500 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 3 mΩ
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性IEC 60332-1-2
无卤IEC 60754-1
UL 文件编号E191152
环境温度
插塞式连接器-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
固定缆线-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
柔性电缆-10 ... 105 °C (14 ... 221 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接镀锡铜线单导线,
∅1.5 ±0.1 mm
电缆
芯数4
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造7 x 0,2 mm ∅
AWG 24
长度L500 mm
安装前部安装 M8 , 拧紧扭矩: 0.8...1 Nm
质量15 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接黄铜,镀镍
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性HB
电缆
磁芯绝缘PVC
供货范围不包括防松螺母
一般说明