选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4A-KE5-IJL/UJL ASi 模拟量模块

开关柜模块,4个模拟量输出

主要优势一览

  • 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
  • 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
  • 根据需要从外部或模块为输出供电
  • 总线、外部辅助电源、内部输出电压和输出的功能指示器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4A-KE5-IJL/UJL 技术数据

从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
UL 文件编号E223772
平均无故障时间115 a
LED 故障故障指示:红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:外围设备故障
LED INT内部输出电压激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址为 0 或外围设备错误
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED OUT输出信号的状态;黄色 LED
黄色:输出值在范围内
黄色闪烁:导线断开(电流输出时)或输出值超出范围
辅助电源(输出)UAUX24 V DC ± 15% PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 75 mA (无输出)/最大 200 mA
防护等级III
电流消耗IAUX ≤ 650 mA
浪涌保护UAUX、Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路模拟量输出
电流:0 ... 20 mA
电压:0 ... 10 V
电源来自 AS-Interface(开关设置 INT,默认设置)或来自辅助电源 UAUX(开关设置 AUX)
负载电压输出: min. 1 kΩ
电流输出: max. 600 Ω
电流负载容量由 AS-Interface 供电时 ≤ 100 mA(信号电流 + 执行器电源);具有过载和短路保护
由外部辅助电源 UAUX 供电时 ≤ 600 mA(信号电流 + 执行器电源),具有过载和短路保护
分辨率电压输出:3 mV
电流输出:6 µA
准确度0,15 % 满量程值
温度影响1 µA/K 或 0.3 mV/K
短路电流电压输出: max. 22 mA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
型材S-7.3.6
IO 代码7
ID 代码3
ID1 代码F
ID2 代码6
数据位(通过 AS-Interface 运行)数据值的传输基于 AS-Interface Profile 7.3。
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0监视器:
P0=1(默认),监视器激活
P0=0,监视器停用
P1输出模式:
P1=1(默认值),4 路电流输出
P1=0,4 路电压输出
P2外围设备故障指示:
P2=1(默认),报告外围设备故障
P2=0,不报告外围设备故障
P3自动模式:
P3=1(默认),输出模式的手动设置
P3=0,自动负载检测(可为混合模式)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度2
防护等级IP20
连接可拆卸推入式端子
额定连接能力:
刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2
柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2
柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量110 g
尺寸
高度100 mm
宽度18,9 mm
长度124 mm
安装DIN 安装导轨
注意跳线最大长度 = 5 cm
一般说明