选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MotionScan 雷达传感器MotionScan®

用于开启和锁定自动滑动门的组合传感器

主要优势一览

  • 组合传感器,适用于打开并确保自动滑动门的安全
  • 雷达开启脉冲
  • 带漫反射型光电传感器的闭合边缘安全机械装置
  • 符合 EN 16005 标准的安全机械装置
  • 门前具有可调节的超大保护区域
  • 门学习功能

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

MotionScan 技术数据

检测区域AIR,可调节 , 总场: 2400 mm x 1000 mm (WxD) 适合 2200 mm 的安装高度
检测区域雷达传感器 2500 mm x 4000 mm(深度 x 宽度,安装高度为 2200 mm、安装角度为 45°)
最大检测范围0 ... 3200 mm
光源3 系列
光源类型调制红外光
安装角-8 ... 4 °
工作频率24,15 ... 24,25 GHz K 频带 , 雷达传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 20 dBm
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd339,83 a
诊断覆盖率 (DC)81,52 %
功能指示灯绿色/蓝色/红色/橙色 LED
控制元件DIP 开关
控制元件灵敏度调节
参数化指示器LED 处于调节模式时闪烁 快速 橙色
工作电压UB12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10%,50 - 60 Hz
空载电流I0≤ 80 mA 在 24 V DC 时 ≤ 150 mA 在 12 V 时:
功耗P02,5 VA
激活电流在 24 V DC 时 6 mA
测试输入在 +UB 时激活
输出类型红外,光耦合器
开关电压48 V DC
开关电流300 mA 阻抗负载
断电延时0,5 s
开关类型亮通/暗通,可选择,可编程
响应时间100 ms 可达 200 ms
输出类型雷达,继电器
开关电压48 V DC
开关电流100 mA 阻抗负载
断电延时1,5 s
开关类型常开/常闭,可编程
响应时间100 ms 可达 200 ms
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 12978
CE 符合性2014/53/EU 本设备可在所有欧盟国家和地区使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。
FCC 认证否 - 不允许在北美地区使用。
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相对湿度最大 80 %
安装高度最大 3200 mm
防护等级IP54(安装后)
连接公头连接器 8 针 , 连接缆线 包含在交货范围内
材料
外壳ABS
质量大约 260 g
尺寸(宽 x 高 x 深) 265 mm 60 mm 43 mm
高度60 mm
宽度265 mm
深度43 mm
注意请参考包装中的说明书以了解如何正确地固定和安装传感器。
供货范围传感器 , 电缆 , 2 螺丝 , 辅助安装件 , 说明书
系列动态扫描
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。