选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNP 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8,4针,PVC线缆

主要优势一览

  • UL 认证部件
  • 通过 cURus 认证的原缆线
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 镀金触点
Product Compliance: USA - UR
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNP 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M8
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
UL 文件编号E231213
工作电压UB最大 30 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-104:2008
易燃性把手:UL 94
UL 认证cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (缆线)
环境温度电缆,固定式: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
质量179 g
一般说明