选择您所在的国家/地区
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V31-L 漫反射型光电式传感器 (BGS)
基于三角测量原理的漫反射型光电传感器 (BGS)
主要优势一览
- 小型设计,提供多功能安装选项
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 扩展的温度范围
-40°C ... 60°C - 较高的防护等级:IP69K
- 服务和过程数据 IO-link 接口
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V31-L 技术数据
| 检测距离 | 7 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 最小检测范围 | 7 ... 25 mm | ||||||||||||||||||||||
| 最大检测范围 | 7 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 调整范围 | 25 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 5 % 当 80 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | < 1 mm 相距 60 mm | ||||||||||||||||||||||
| 发散角 | 大约 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 560 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 检测到物体 长灭 - 未检测到物体 | |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | < 20 mA 在 24 V 供电下 |
| 防护等级 | III |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 智能传感器 | |
| 设备 ID | 0x110603 (1115651) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入 1 位 过程数据输出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A |
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开/亮通,PNP 常闭/暗通,IO-Link /Q - 针脚 2:NPN 常闭/暗通,PNP 常开/亮通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 1650 Hz |
| 响应时间 | 300 µs |
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链 | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 连接 | 固定缆线,300 mm,带 M8 x 1 公头连接器,4 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 17 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 0,3 m | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。