选择您所在的国家/地区
VBA-4E-KE5-IL ASi 模拟量模块
开关柜模块,4个模拟量输入
主要优势一览
- 外壳采用推入式连接技术,且具有机械编码端子块
- 外壳宽度为 19 mm,安装在 DIN 安装导轨上的开关柜中
- 通过外部辅助电源为传感器供电
- 总线、外部辅助电源、输入的功能显示









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
- JA
VBA-4E-KE5-IL 技术数据
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
| UL 文件编号 | E223772 | |
| 平均无故障时间 | 173 a |
| LED 故障 | 故障指示:红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:外围设备故障 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址为 0 或外围设备错误 | |
| LED AUX | 外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色) 绿色:电压正常 红色:反向电压 | |
| LED IN | 输入信号状态;黄色 LED 熄灭:未激活 亮起:信号在测量范围内 闪烁:信号在测量范围外 |
| 辅助电源(输出) | UAUX | 20 ...30 V DC PELV |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 70 mA |
| 防护等级 | III | |
| 电流消耗 | IAUX ≤ 650 mA | |
| 浪涌保护 | UAUX、Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路模拟量输入 电流:0 mA ...20 mA/4 mA ...20 mA | |
| 电源 | 来自辅助电源 UAUX | |
| 电流负载容量 | ≤ 600 mA 来自辅助电源 UAUX ; 防过载和短路 | |
| 输入电阻 | 电流输入: max. 70 Ω | |
| 准确度 | 在 25 °C (298 K) 时输入信号范围的 0.1% | |
| 分辨率 | 15 Bit | |
| 温度影响 | 输入信号范围的 0.0025%/K |
| 温度影响 | 1 µA/K 或 0.3 mV/K |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| 型材 | S-7.3.E | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | 3 | |||||||||||||
| ID1 代码 | F | |||||||||||||
| ID2 代码 | E | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 数据值的传输基于 AS-Interface Profile 7.3。 | |||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 15 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
| 污染程度 | 2 |
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
| 连接 | 可拆卸推入式端子 额定连接能力: 刚性:0.20 mm2 ...1.5 mm2 柔性(无导线端套圈):0.20 mm2 ... 2.5 mm2 柔性(带导线端套圈):0.25 mm2 ...1.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 110 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | DIN 安装导轨 | ||||||||||
| 注意 | 跳线最大长度 = 5 cm | ||||||||||