选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-8/16A-5M-PUR-O4 分线盒

分线盒,8个连接器,双重分配,带主干线电缆

主要优势一览

  • 插接站的双通信
  • 扁平外壳
  • 防护等级 IP65 / IP67 / IP69
  • 适用于拖链
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-8/16A-5M-PUR-O4 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型8x M12
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
定制8 连接 ,双配置
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC/DC
电流负载容量≤ 2 A 每个通道,
≤ 4 A 每个插接站,
每个分隔器的总电流 ≤ 12 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性DIN EN 50265-2-1
耐油DIN VDE 0472-803
环境温度外壳: -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
配接次数min. 100
防护等级IP65 / IP67 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径10,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 7.5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
线芯信号线(2、4):16 x 0.5 mm2
电源线(1、3)、PE (5):3 x 1 mm2
内芯构造信号线 (2、4):28 x 0.15 mm
电源线(1、3)、PE (5):56 x 0.15 mm
长度L5 m
电缆代码Li YY 11Y-HF
拖链适用性
牵引链循环min. 1500000
运动速度max. 2 m/s
导线距离2 m
质量1317,7 g
尺寸
高度26 mm
宽度58 mm
长度153 mm
无 LABS是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PBT,黑色
密封件FPM
接触表面金
电缆
护套PUR
磁芯绝缘PVC
额定电阻良好
耐油是
易燃性阻燃性
一般说明