选择您所在的国家/地区
AIR16 Module 传感器模组
传感器模块
主要优势一览
- 可配置的 Topscan 开关适用的传感器模块






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
AIR16 Module 技术数据
| 最小检测范围 | 0 ...1500 mm,通过背景分析, 500 ...1500 mm,通过背景抑制 | |
| 最大检测范围 | 0 ...2500 mm,带背景分析功能, 500 ...2500 mm,带背景抑制功能 | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 20 % 在 2000 mm 检测范围处 | |
| 标记 | CE | |
| 操作模式 | 在背景抑制/评估之间切换 | |
| 光点直径 | 75 x 75 mm,在感应范围为 2000 mm 处 |
| MTTFd | 880 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 60 % |
| 功能指示灯 | 红色 LED | |
| 控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通转换开关,操作模式转换开关 背景抑制 / 背景分析 ; 左/右侧边缘监控调节器 |
| 工作电压 | UB | 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC |
| 空载电流 | I0 | < 100 mA |
| 开关类型 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 最大 24 V DC , 48 V AC | |
| 开关电流 | ≤ 1 A | |
| 开关电源 | 24 W / 55 VA | |
| 响应时间 | 30 ms ,测试后 2 s |
| 指令符合性 | |||||
| |||||
| 符合标准 | |||||
| |||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| UN/ECE 法规第 10 (E1) 号 | 型式批准号: 047349 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| 连接 | 螺丝接线端子 |
| 系列 | TopScan |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。