选择您所在的国家/地区
ENA36HD-S***-SSI 绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 非常小的外壳
- 最高 32 位总体分辨率
- SSI 接口
- 无需磨损磁性抽样
- 高分辨率和精度
- 耐候性出色
显示详情















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA36HD-S***-SSI 技术数据
| 检测类型 | 磁性采样 | |
| 设备类型 | 绝对值编码器 | |
| 线性度误差 | ≤ ± 0,1 ° | |
| UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 |
| MTTFd | 700 a 在 40 °C 时 | |
| 任务时间 (TM) | 12 a | |
| L10 | 10 E+8 转数 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作电压 | UB | 4,75 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | ≤ 1 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 450 ms |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可调 |
| 接口类型 | SSI | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | ||||||||||
| 循环时间 | < 100 µs | ||||||||||
| 符合标准 | RS 422 | ||||||||||
| 输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 接通延时 | < 250 ms | |||||||
| 输入类型 | 零位调整 (PRESET 1),带下降沿 | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持续时间 | min. 1,1 s | |||||||
| 连接器 | M12 连接器,8 针 | |
| 电缆 | ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2 |
| 防护等级 | DIN EN 60529 , IP68 / IP69K | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,11 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 1000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 150 g | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 6000 min -1 | ||||||||||
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | ||||||||||
| 起始扭矩 | < 5 Ncm | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。