选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E3A-CB-E/E2-S ASi PCB 模块

AS-Interface印刷电路板接口模块,用于集成定制电子设备

主要优势一览

  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 集成通信监控功能
  • 输入和输出带短路和过载保护
  • 无需外部电源
  • 通过螺丝端子连接

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-CB-E/E2-S 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.0
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 20 mA (无传感器)
防护等级III
编号/类型用于机械触点、2 线和 3 线传感器的四路输入
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点Uin < 2 V: aus>
Uin > 10 V:接通
编号/类型3 路电子输出,PNP
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流每路输出 ≤ 80 mA,总计 ≤ 80 mA
型材S-7.A.E
IO 代码7
ID 代码A
ID2 代码E
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP20(完全适合),符合 EN 60529 标准
连接螺丝端子排
尺寸
宽度37,5 mm
长度72,5 mm
一般说明