选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT65-F31-RG-EN 触发目标物

用于 F31 和 F31K 系列的执行器,包括保护外壳

主要优势一览

  • 醒目的阀门位置显示
  • 防止污染和损坏
  • 外加螺丝,方便轻松安装
  • 两个激发靶(两个等级),具有 5° 设置光栅
  • 适用于右旋和左旋驱动器

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT65-F31-RG-EN 技术数据

环直径max. 65 mm
弹簧环高度max. 6 mm
通道状态指示灯红色 = 闭合
绿色 = 打开
符合标准
标准VDI / VDE 3845
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
轴直径≤ 49 mm
轴高度20 mm 和 30 mm
安装孔模式30 x 80 mm
材料
外壳PC
执行器PA
圆隔板PA (1 个,10 mm,强)
安装螺丝不锈钢 1.4401 / AISI 316
激活目标不锈钢 1.4305 / AISI 303 (集成)
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 1,5 Nm
供货范围1 个螺丝 M6 x 30
1 个螺丝 M6 x 40
2 个螺丝 M5 x 12
1 F31K2 系列适用的执行器
1 定距盘
1 防护罩
2 外加螺钉 固定螺丝 M5 X 13
一般说明