选择您所在的国家/地区
OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR 对射型光电传感器
主要优势一览
- 小型设计,提供多功能安装选项
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰)
- 扩展的温度范围
-40°C ... 60°C - 较高的防护等级:IP69K
显示详情















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR 技术数据
| 发射器 | OBE20M-R100-S-IO-V31-IR | |
| 接收器 | OBE20M-R100-2EP-IO-V31-IR |
| 有效检测距离 | 0,2 ... 20 m | |
| 检测范围极限值 | 25 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制红外光 850 nm | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 光点直径 | 大约 100 mm 相距 1 m | |
| 发散角 | 5,4 ° | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| MTTFd | 462 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 光路畅通 持续熄灭 - 检测到物体 闪烁 (4 Hz) –运行储备不足 | |
| 控制元件 | 接收器:亮通/暗通开关 | |
| 控制元件 | 接收器:灵敏度调节 | |
| 参数化指示器 | IO Link 通信:绿色 LED 短暂熄灭 (1 Hz) |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 14 mA 接收器:≤ 13 mA 在 24 V 供电下 |
| 防护等级 | III |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备 ID | 发射器:0x110401 (1115137) 接收器:0x110301 (1114881) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 | 发射器: 过程数据输出:2 位 接收器: 过程数据输入:2 位 过程数据输出:2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A |
| 测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 |
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link /Q - Pin2:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 发射器:大约 10 g 接收器:大约 10 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||