选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OHV1000-BRACKET 手持式读码器支架

OHV1000-F223-R2手持式读码器安装支架

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OHV1000-BRACKET 技术数据

质量大约 382 g
尺寸115 mm x 235 mm x 15 mm (宽 x 高 x 深)
高度23,5 cm
宽度11,5 cm
深度15 cm
安装也可以不使用支架直接安装托架。
一般说明