选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECA30PL - PROFINET 恒力开度仪旋转编码器系统

带 PROFINET 接口的恒力开度仪旋转编码器系统

主要优势一览

  • 坚固的铝制卷筒外壳
  • 使用螺纹主轴卷收缆线时的卷筒行程
  • 带钢头的波纹管
  • 齐全的附件
  • 外壳可选择带有涂层(硬涂层)
  • 防锈耐酸测量缆线
  • PROFINET 接口
  • 无需磨损磁性抽样

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECA30PL - PROFINET 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型带 PROFINET 接口的高端系列
测量范围1000 ... 60000 mm
结构类型80 mm、130 mm、190 mm
分辨率恒力开度仪:
80 mm 设计:0.024 mm
130 mm 设计:0.041 mm
190 mm 设计:0.059 mm
编码器:
25 位(13 位/转)
B10d300000
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0类型 134 mA
功耗P0大约 4 W
可用前的时间延迟tv< 250 ms
输出码二进制码
Code course(计数方向)可调
接口类型PROFINET IO
传输速率100 MBit/s
连接器以太网 : 2 x M12 x 1 插座,4 针,D 码 ; 电源 : M12 x 1 连接器,4 针,A 码
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
工作温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
绳直径1,35 mm
弯曲半径最小 17 mm
破断力最小 1227 N
材料
恒力开度仪氧化铝 或 铝 带 Hart Coat 涂层
旋转编码器外壳: 镀镍钢
法兰:铝
法兰铝
带不锈钢 1.4401/316
使用寿命可达 106 次循环
一般说明