选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC4000-L2M-E6-T-2M 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 温度范围扩大
  • 缆线连接
  • 坚固的金属底座
  • 传感器头双向和可旋转
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 可选声锥宽度
  • 可编程
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
UC4000-L2M-E6-T-2M 技术数据

感应范围200 ... 4000 mm
调整范围240 ... 4000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 85 kHz
响应延迟最小值: 110 ms
出厂设置: 280 ms
可用前的时间延迟tv≤ 1600 ms
绿色 LED运行显示
黄色 LED 1开关状态开关输出 1
黄色 LED 2开关状态开关输出 2
红色 LED错误
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
接口类型串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔≥ 62,5 ms (电平 0)
同步频率
共模操作≤ 16 Hz
多路转换操作≤ 17 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输出类型2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2 V
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率f≤ 2,8 Hz
范围迟滞H可编程 ,预设为 1 mm
温度影响< 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳PA-GF35
电缆PUR
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
电缆
护套直径7,25 mm
弯曲半径> 37,3 mm ,固定
> 74,7 mm ,移动式
线芯横截面积5 x 0,82 mm2
长度L2 m
质量355 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度40 mm
输出 1近开关点: 240 mm
远端开关点: 4000 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2近开关点: 500 mm
远端开关点: 2000 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
光束宽度宽
评估程序平均 (MxN)
M = 5
N = 2
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: inv
一般说明