选择您所在的国家/地区
VDM28-8-L1-IO/110/115b/122 测距传感器
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线
主要优势一览
- 使用物体进行距离测量
- 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
- 测量结果准确、清晰且可以再现
- 红色激光用作光发射器
- 带 IO-Link 接口的型号
- 带模拟量输出的型号
- 激光等级 1 级,视力无害
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR