选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VDM28-8-L1-IO/73c/136 测距传感器

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头

主要优势一览

  • 使用物体进行距离测量
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 测量结果准确、清晰且可以再现
  • 红色激光用作光发射器
  • 带 IO-Link 接口的型号
  • 激光等级 1 级,视力无害

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,314.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VDM28-8-L1-IO/73c/136 技术数据

测量范围0,2 ... 8 m
参考目标柯达白 (90%)
光源激光二极管
当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长660 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度大约 4 ns
重复率250 kHz
最大脉冲能量< 1,5 nJ
角度偏差最大 ± 2°
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
光点直径< 10 mm 相距 8 m 在 20 °C 时
环境光限制50000 Lux
MTTFd200 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,用于指示开关状态
标定指示灯标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式)
控制元件用于设置阈值的开关
工作电压UB10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作时: 18 ... 30 V
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 70 mA / 24 V DC
可用前的时间延迟tv< 1,5 s 在 20 °C 时
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
循环时间最小 2,3 ms
模式COM 2 (38.4 kb/s)
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持是
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率f50 Hz
响应时间10 ms
电磁兼容性EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
激光安全IEC 60825-1:2014
绝对精度± 25 mm
重复精度< 5 mm
防护等级III
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料
光学端面PMMA
质量90 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,6 mm
一般说明