选择您所在的国家/地区
HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1 HART Termination Board
主要优势一览
- Triconex 3700A and 3721 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 2 x 16 channels, 0 V ... 10 V differential, DC coupled (makes 32 channels)
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
- Optimized for use in floating power configurations
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL