选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-55-G/95/102 反射板型传感器(玻璃)

适用于玻璃检测的反射板型光电传感器,塑料外壳,检测范围:2.5 m,红光,示教,亮通/暗通,NPN 输出,M8 插头

主要优势一览

  • 微型设计
  • 检测透明材料
  • 示教开关,用于设置对比度检测水平
  • 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
  • 光斑极为明亮、清晰
  • 全金属螺纹安装

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。779.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
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
ML100-55-G/95/102 技术数据

有效检测距离0 ... 2,5 m
反射板的距离0,05 ... 2,5 m
检测范围极限值2,5 m
参考目标H50 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片是
光点直径大约 180 mm 相距 2,5 m
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电 示教:黄色/绿色 LED;等相位闪烁;2.5 Hz 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 光束中断时关闭
控制元件示教旋转开关
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关 预设置 至 亮时接通
对比度检测水平18% - 透明玻璃瓶
40% - 有色玻璃或不透明材料
可使用示教开关进行调整
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 20 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接连接器 M8 x 1 , 4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
一般说明