选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G-A2 连接电缆

双端线组,M12 - M12,LED,PUR 缆线,4 针

主要优势一览

  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 更高的耐焊渣性能
  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 阻燃缆线
  • 无卤
  • 抗微生物和水解
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 滚花螺母,适用于工具装配

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。299.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G-A2 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2M12
绿色 LED运行显示
黄色 LED功能显示 常开触点
工作电压UB最大 24 V DC ±15%
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
标准IEC 61076-2-101:2008
易燃性主体:UL 94
行:UL 1581 Section 1061;IEC 60332-1-2:2004
无卤IEC 60754-1:1994
环境温度主体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,透明/黑色
电缆PUR
开槽螺母压铸锌
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
长度L5 m
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000 (在最高 60 °C 时)
运动速度max. 3,3 m/s
导线距离5 m 水平
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 1000000 (在最高 60 °C 时)
扭转应力± 180 °/m
质量153 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
电缆FT2
一般说明