选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-W-E2-OR1M-POC-V1-G 连接电缆

接插件 M12 插座弯头 A 型 LED 3 针转 M12 直头 A 型 3 针,POC 缆线,耐焊渣,橙色,适用于机器人应用,抗扭转,耐油,分子交联

主要优势一览

  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 抗焊珠形成
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 耐臭氧
  • 耐水解
  • 耐油
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-W-E2-OR1M-POC-V1-G 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
绿色 LED运行显示
黄色 LED功能显示 针脚 4
工作电压UB最大 24 V DC -20 % / +25 %
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性IEC 60332-1-2 , ISO 14572 , 阻燃性符合 ISO 14572 和 ISO 6722 标准
无卤IEC 60754-2
无铅RoHS 指令 2011/65/EU
耐水解阻燃性符合 ISO 14572 和 ISO 6722 标准
耐油ISO 14572
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 对于 20000 h -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 对于 3000 h
柔性电缆-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) 对于 20000 h -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) 对于 3000 h
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 10 x 电缆直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色橙色(类似于 RAL 2003)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 未使用
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,16 mm ∅
长度L1 m
电缆代码Li 7Y-41X 4 x 0.34
拖链适用性
扭转循环min. 300000
扭转应力± 360 °/ 30 cm
质量60 g
无 LABS是
无卤是
无铅是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,透明/黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套POC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘ETFE
耐焊珠是
耐焊渣是
耐油是
耐水解是
易燃性阻燃性
分子交联是
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明