选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-PACK-ABS-_S_58 ø15 定子簧片

用于直径58 mm绝对值旋转编码器(带15 mm凹槽中空轴)的定子簧片附件套件

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-ABS-_S_58 ø15 技术数据

供货范围1 预设扭矩 58 mm
1 夹紧环
4 圆柱头螺丝 M3 x 6
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。