选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-T1-FK-G10-4M-PUR-V1-WV4A ASi 分线盒

G10 分线盒,AS-Interface 至 1x M12 圆形插头连接器,带不锈钢盖帽螺母

主要优势一览

  • 一体式外壳
  • 简单且快速的安装
  • 不锈钢型号,特别适用于食品工业中的应用
  • 镀金和机加工触点
  • 耐油、耐磨的聚氨酯线材
  • 抗振性
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 无卤

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。219.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-G10-4M-PUR-V1-WV4A 技术数据

结构类型直角插座
AS-Interface 扁平缆线,端子盒
额定工作电压Ue≤ 60 V PELV
额定工作电流Ie≤ 4 A
防护等级III
浪涌保护过电压类别 III
符合标准
防护等级EN 60529:2000
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
应用用于 NFPA 79 应用
最高许可工作电压max. 32 V
最大允许工作电流max. 3 A
最高许可环境温度max. 55 °C (max. 131 °F)
UL 文件编号E223772
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
防护等级IP67
IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-*
连接扁平缆线 AS-Interface:缆线穿刺法
插头连接:M12 x 1 插座 (V1)
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
主体黑色 PUR
电缆PUR
开槽螺母不锈钢 1.4404 / AISI 316L
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
电缆
护套直径∅4.3 mm
颜色黑色
线芯2 x 0.5 mm2
长度L4 m
质量75 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
尺寸
高度22 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
注意未使用的扁平缆线连接器密封保存。
一般说明