选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RADAR RC 远程控制

雷达传感器适用的红外遥控器

主要优势一览

  • 适用于为 RMS-D-RC、RAVE-D 和 ECHO-D 系列雷达运动传感器编程
  • 可方便地对安装高度较高的传感器进行精确的调节
  • 同样适用于对第三方品牌产品进行编程
  • 单向操作
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RADAR RC 技术数据

光源类型红外
工作电压UB电池:2 节 AAA 电池
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
材料黑色 ABS
质量78 g
尺寸133 mm x 52 mm x 21,2 mm
系列RMS-D-RC , RAVE-D , ECHO-D
一般说明