选择您所在的国家/地区
OBE500-R3F-SE0 对射型光电传感器套件
对射型光电传感器,扁平设计,M3 安装,500 mm 检测范围,红光,暗通,NPN 输出,固定缆线
主要优势一览
- 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
- 光斑极为明亮、清晰












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE500-R3F-SE0 技术数据
| 发射器 | OBE500-R3F-S | |
| 接收器 | OBE500-R3F-E0 |
| 有效检测距离 | 0 ... 500 mm | |
| 检测范围极限值 | 700 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 角度偏差 | 大约 2 ° | |
| 物体尺寸 | 类型 起始于 1,5 mm | |
| 光点直径 | 大约 90 mm 相距 500 mm | |
| 发散角 | 大约 5 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 25000 Lux |
| MTTFd | 806 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 11 mA 接收器:≤ 8 mA |
| 防护等级 | III |
| 测试输入 | 测试 0 V 时的开关功能 |
| 开关类型 | 常开触点 / 暗时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 50 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 大约 1 kHz |
| 响应时间 | 500 µs |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | E87056 , cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 2 m 固定电缆 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 20 g 每个 传感器 | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 1 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 2 m | ||||||||||