选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE500-R3F-SE2 对射型光电传感器套件

对射型光电传感器,扁平设计,M3 安装,500 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,固定缆线

主要优势一览

  • 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
  • 光斑极为明亮、清晰
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE500-R3F-SE2 技术数据

发射器OBE500-R3F-S
接收器OBE500-R3F-E2
有效检测距离0 ... 500 mm
检测范围极限值700 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
LED 危险等级标记免除组
角度偏差大约 2 °
物体尺寸类型 起始于 1,5 mm
光点直径大约 90 mm 相距 500 mm
发散角大约 5 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0发射器:≤ 11 mA
接收器:≤ 8 mA
防护等级III
测试输入测试 0 V 时的开关功能
开关类型常开触点 / 暗时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f大约 1 kHz
响应时间500 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC(聚碳酸酯) 和 不锈钢
光学端面PMMA
电缆PUR
质量大约 20 g 每个 传感器
紧固螺丝的紧固扭矩1 Nm
尺寸
高度25,5 mm
宽度16 mm
深度4,1 mm
电缆长度2 m
一般说明