选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

DoorScan Interface Set 传感器接口模块DoorScan®

适合安装在 DoorScan® 和 TopScan 传感器型材中的更换/延长传感器模块,多功能接口模块,带过门缆线

主要优势一览

  • 可配置的 DoorScan® 存在传感器适用的传感器模块
  • 操作完善的多功能界面
  • 完整的系统电源,适用于一道门的整个系统
  • 也可用于为发射器和接收器模块供电
  • 单按钮调试,具有自动示教功能
  • SIL 2,依据 DIN 18650/EN 16005 标准进行认证
  • 利用卡扣机制,无需工具便可进行模块安装
  • 用于将传感器连接至控制器的过门缆线

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DoorScan Interface Set 技术数据

操作模式背景分析
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd2716 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
功能指示灯接口: 红色 LED:检测、多余增益、故障代码
黄色 LED:示教状态
绿色 LED:空白状态
绿色 LED:DIP 开关状态
工作电压UB24 V DC +/- 20 %
空载电流I030 mA
测试输入U = 15 V DC 至 30 V DC 时高电平有效
U = < 2 V DC 时低电平有效
控制输入待机激活 当 在 30 V DC 时 U = 11 V DC
开关类型铰链边缘亮通
前沿亮通/暗通,可切换
信号输出NPN , 短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
响应时间≤ 52 ms
≤ 200 ms 处于升压操作模式
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 12978
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
安装高度最大 3500 mm
防护等级IP54(安装后)
连接插排 , 6 针
缆线: 螺丝端子 , 6 针
材料缆线护套: 聚酰胺 PA 6,黑色 , 墙装支架:ABS
电缆PUR,灰色,6 线
护套直径大约 4,8 mm
弯曲半径最小 48 mm
长度L5000 mm
质量大约 140 g
尺寸
高度24 mm
深度31 mm
长度126 mm
供货范围传感器模块,接口 , 墙装托架 , 螺丝套件 , 线夹 , 电缆 , 电缆护套 , 空心铆钉
系列DoorScan®
一般说明