选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

DoorScan-DS-2P-1200 主动红外扫描器DoorScan®

自动门人员保护光幕,符合 DIN 18650/EN 16005 标准,适用于测量最大门宽 1200 mm 的完整系统,NPN 输出

主要优势一览

  • 自动门移动存在传感器
  • SIL 2,依据 DIN 18650/EN 16005 标准进行认证
  • 出色的检测可靠性
  • 通过所有地板覆盖层确保可靠操作
  • 包括墙面在内的完整保护,无传感器关闭器
  • 对主闭合边缘和附属闭合边缘的额外保护
  • 利用卡扣机制,无需工具便可进行模块安装
  • 可切换 NPN 或 PNP 输出

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DoorScan-DS-2P-1200 技术数据

最小检测范围0 ... 1500 mm
最大检测范围0 ... 3500 mm (垂直 CA 测试体)
感应范围1000 mm 安装高度为 2100 mm 时
光源红外发光二极管 850 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 2 % 在 2000 mm 检测范围处
光束数10
操作模式背景分析
光点直径8 cm 在 2000 mm 检测范围处
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd112,7 a
任务时间 (TM)10 a
功能指示灯接收器: 红色 LED:检测、多余增益、故障代码
接口: 红色 LED:检测、多余增益、故障代码
黄色 LED:示教状态
绿色 LED:空白状态
绿色 LED:DIP 开关状态
控制元件示教按键 , 用于选择操作模式的 DIP 开关
工作电压UB24 V DC +/- 20 %
空载电流I0最大 200 mA
功耗P04,8 W
测试输入高电平 ≥ 15 V 低电平 ≤ 2 V
控制输入待机激活 当 在 30 V DC 时 U = 11 V DC
开关类型亮时接通
信号输出可切换 NPN 或 PNP , 短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
响应时间≤ 52 ms
≤ 200 ms 处于升压操作模式
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 12978
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
外壳长度 L1200 mm
安装高度最大 3500 mm
防护等级IP54(安装后)
连接插入式端子,带 6 线连接缆线
材料
外壳铝 / PA
光学端面PC(聚碳酸酯)
质量大约 2100 g
尺寸(宽 x 高 x 深) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm
高度42 mm
深度37 mm
长度1200 mm
供货范围用于门铰链侧和前沿侧的传感器系统 (每个系统有 2 个发射器和接收器模块、1 个接口模块、连接电缆、每个系统有 2 个外壳型材和遮光壳盖,4 个端盖)
一般说明