选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

DoorScan-T 传感器模块(发射器)DoorScan®

适合安装在 DoorScan® 和 TopScan 传感器型材中的更换/延长传感器模块,发射模块

主要优势一览

  • 可配置的 DoorScan® 存在传感器适用的传感器模块
  • 发射器模块 (E)
  • 检测区域和倾斜角度的调节选项
  • 利用卡扣机制,无需工具便可进行模块安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DoorScan-T 技术数据

最小检测范围0 ... 1500 mm
最大检测范围0 ... 3500 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
黑/白差 (6 %/90 %)< 2 % 在 2000 mm 检测范围处
操作模式背景分析
光点直径8 cm 在 2000 mm 检测范围处
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd864 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
空载电流I030 mA
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 12978
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
安装高度最大 3500 mm
防护等级IP54(安装后)
材料
光学端面PC(聚碳酸酯)
质量大约 55 g
尺寸
高度30 mm
深度35 mm
长度171 mm
一般说明