选择您所在的国家/地区
V1-W-BK0,3M-PUR-U-T24B-V1-G Y 型分线器连接线缆
Y 型分线器连接线缆,M12直插头,A编码至2x M12弯插座,A编码,4针,2x PUR 电缆黑色,UL许可,适用于拖链,抗扭
主要优势一览
- 简单地将 2 个信号汇集到一个 M12 插入式站点
- 针脚 2 和 4 桥接
- 适用于拖链
- 适用于机器人应用/抗扭转
- 防护等级 IP67 / IP68 / IP69
- 没有妨碍油漆变干的物质
- 抗微生物和水解
- 美国和加拿大 UL 认证
- 无卤
- 专门的设计可以防松弛和错误安装
- 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR