选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 连接电缆

连接缆线,M12 - M12,8 针/4 针,PUR 缆线

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 阻燃缆线
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 技术数据

针脚数8/4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2M12
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 2 A
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PUR
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
5 倍缆线直径,单次弯曲
颜色灰色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
屏蔽光栅 包覆率 85 %
长度L2 m
质量96 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
一般说明