选择您所在的国家/地区
IVM78E 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 4 位,多匝
- ATEX 认证
- IECEx 认证
- 防火外壳
- 可拆卸式连接盖帽
- 模拟量输出
- 浪涌和反极性保护
显示详情





















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
IVM78E 技术数据
| 检测类型 | 磁性采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
| 测量范围 | 最小 0 ... 22,5 ° 最大 16 x 360 ° | |
| 分辨率 | 16 位 (12 位/转) |
| MTTFd | 470 a | |
| L10 | 7,7 E+9 转速为 3000 rpm 时 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 电流消耗 | 类型 40 mA |
| 输入类型 | 测量范围的下限 (1 组) | ||||
| 信号电压 | |||||
| |||||
| 信号持续时间 | min. 1 s | ||||
| 输入类型 | 测量范围的上限 (2 组) | ||||
| 信号电压 | |||||
| |||||
| 信号持续时间 | min. 1 s | ||||
| 输出类型 | 1 模拟量输出,电流 | |
| 默认设置 | 上升斜坡 当逆时针旋转时 | |
| 线性度误差 | ≤ 0,15 % | |
| 负载电阻器 | 最大 500 Ω ; 操作电压为 15 V 时的最大值。操作电压越高,可以使用的负载阻抗越高。 |
| 端子盒 | 请参见订购信息 |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP66 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz |
| IECEx 认证 | |||||
| |||||
| ATEX 认证 | |||||
| |||||
| 工作温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 质量 | 大约 2600 g (组合 1) 大约 3900 g (组合 2) | ||||||||||||||||
| 旋转速度 | 最大 3000 min -1 | ||||||||||||||||
| 惯性力矩 | 180 gcm2 | ||||||||||||||||
| 起始扭矩 | ≤ 4 Ncm | ||||||||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。