选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L 漫反射型光电式传感器 (BGS)

基于三角测距原理的漫反射型光电传感器 (BGS),具有背景抑制(BGS)功能,适用于标准应用,扁平设计,M3 安装,30 mm感应范围,红光,光亮,PNP 输出,带 0.2 米固定电缆和 M8 插头,4 针

主要优势一览

  • 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
  • DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
  • 检测小至 0.05 mm 的小尺寸零件
  • 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见
  • 极小的光斑,确保获得非常高的开关点精度
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,405.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L 技术数据

检测距离3 ... 30 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源激光
光源类型调制可见红光 , 680 nm
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长680 nm
光束发散> 5 mrad
脉冲长度大约 3 µs
重复率大约 16,6 kHz
最大脉冲能量8 nJ
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 % 当 30 mm
角度偏差大约 0,5 °
物体尺寸类型 起始于 0,05 mm @ 20 mm
光点直径1,5 mm +/- 1 mm 相距 30 mm
发散角大约 1 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED 亮起: 检测到物体时亮起
工作电压UB12 ... 24 V
空载电流I0< 10 mA
防护等级III
开关类型常开触点 / 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f大约 2 kHz
响应时间250 µs
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2014
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯) 和 不锈钢
光学端面PMMA
电缆PUR
质量大约 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩1 Nm
尺寸
高度25,5 mm
宽度16 mm
深度4,1 mm
电缆长度200 mm
一般说明