选择您所在的国家/地区
OBR1500-R2F-E2-0,2M-V31-L 激光反射板型光电传感器
反射板型光电传感器,扁平设计,节省空间的 M2 安装,1500 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,带 0.2 m 固定缆线和 M8 插头,4 针
主要优势一览
- 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 防眩光,带偏振滤波片
- 光斑极为明亮、清晰












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBR1500-R2F-E2-0,2M-V31-L 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| 反射板的距离 | 60 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| 检测范围极限值 | 1800 mm | ||||||||||||||||||||||
| 参考目标 | H40 反射板 | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 , 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| 偏振滤波片 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 角度偏差 | 大约 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 物体尺寸 | 类型 起始于 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | 大约 25 mm 相距 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| 发散角 | 大约 1 ° | ||||||||||||||||||||||
| 光学端面 | 向前直射 | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 800 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 24 V |
| 空载电流 | I0 | < 10 mA |
| 防护等级 | III |
| 开关类型 | 常开触点 / 暗时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 50 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 大约 2 kHz |
| 响应时间 | 250 µs |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | IEC 60825-1:2014 |
| UL 认证 | E87056 , cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 10 g | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,25 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 200 mm | ||||||||||