选择您所在的国家/地区
OBE1500-R2F-SE2-0,2M-V31-L 对射型光电传感器套件
对射型光电传感器,扁平设计,节省空间的 M2 安装,1500 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,带 0.2 m 固定缆线和 4 针 M8 插头
主要优势一览
- 非常扁平的设计,可直接安装,无需安装支架
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 可达到较远的检测范围
- 示教
- 检测小至 0.3 mm 的小尺寸零件或扁平物体
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR