选择您所在的国家/地区
IO-Link-Master02-USB IO-Link 主站
IO-Link 主设备,通过 USB 端口供电或单独电源供电,LED 指示灯,传感器连接适用的 M12 插头
主要优势一览
- IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
- 通过 USB 供电
- 通过 USB 轻松连接至 PC/笔记本电脑
- 内置额外的电压供给系统,满足高电流消耗型设备需求
- 提供免费下载的 PC 端显示与评估软件
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA